VMT, PN 10, DN 25, 8 m³/h, Rosca externa, G 1 1/4 A

065F0124

VMT PN10 25/8 2 vias/2 roscas ext. Reto

Detalhes do produto

Peso bruto 0.612 Kilogram
Peso líquido 0.606 Kilogram
Volume 0.452 Liter
EAN 5702420022826

 

Alternativa PN VSP 6
Aplicação Aquecimento e resfriamento
Característica de fluxo Linear
Classe de pressão PN 10
Contain batteries No
Curso [mm] 1.1 mm
Description VMT PN10 25/8 2 vias/2 roscas ext. Reto
Diâmetro (mm) 25 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] 0.2 bar
Fator de cavitação 0.5
Função Válvula de controle
Grupo de produtos Motorized control valves
Material do cone da válvula Borracha NBR
Material do corpo da válvula Latão W. Nº 2.0402
Meio alternativo Água em solução de glicol até 30%
Meio permissível District heating/cooling circulation water
Número de portas 2
pH do meio [Max] 10
pH do meio [Min] 7
Posição do eixo Normalmente aberta
Pressão nominal [bar] 10 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. ae8ac5ce-85a6-4ad9-b4c1-72d287525ac6
SCIP dossier product name VMT PN10 25/8 2-way/2 ext.thr Straight
Tamanho da conexão G 1 1/4 A
Tamanho da válvula DN 25
Temperatura do meio [°C] [Max] 120 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] 2 °C
Tipo VMT
Tipos de conexão Rosca externa
Valores Kv [m³/h] 8 m³/h
Versão de montagem livre

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality