VMV RAV, PN 16, DN 20, 4 m³/h, Rp 3/4, RAV

065F0020

VMV PN16 20/4 3 vias rosca int. RAV gargalo

Detalhes do produto

Peso bruto 0.64 Kilogram
Peso líquido 0.64 Kilogram
Volume 0.869 Liter
EAN 5702420012452

 

Alternativa PN VSP 10
Aplicação Aquecimento e resfriamento
Característica de fluxo Aprox. linear
China RoHS compliance Out of scope
Classe de pressão PN 16
Contain batteries No
Curso [mm] 2.1 mm
Description VMV PN16 20/4 3 vias rosca int. RAV gargalo
Diâmetro (mm) 20 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] 0.5 bar
Fator de cavitação 0.5
Função Válvula de mistura
Função 2 Válvula de desvio
Grupo de produtos Motorized control valves
Material do assento da válvula Bronze vermelho, mat. Nº 2.1096.1 (RG5)
Material do cone da válvula EPDM
Material do corpo da válvula Bronze vermelho, mat. Nº 2.1096.1 (RG5)
Material do fuso Aço inoxidável
Meio alternativo Água em solução de glicol até 30%
Meio permissível District heating/cooling circulation water
Número de portas 3
pH do meio [Max] 10
pH do meio [Min] 7
Posição do eixo B-AB (Normalmente aberta)
Pressão diferencial de fechamento (desvio) [bar] [Max] 0.5 bar
Pressão diferencial de fechamento (mistura) [bar] [Max] 0.5 bar
Pressão nominal [bar] 16 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 28f7d450-e1cc-4af9-b597-79f1bc394483
SCIP dossier product name 065F0020
Tamanho da conexão Rp 3/4
Tamanho da válvula DN 20
Taxa de controle 1:30
Temperatura do meio [°C] [Max] 120 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] 2 °C
Tipo VMV RAV
Tipo de conexão à válvula RAV
Tipos de conexão Rosca interna
Valores Kv [m³/h] 4 m³/h
Vazamento pela porta de desvio máx. [% Kvs] 0.1 %
Vazamento pela porta máx. [% Kvs] 0.05
Versão de montagem livre

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality