Telas DN50 PN16-25 Fina+junta

065B7829

Telas DN50 PN16-25 Fina+junta

Detalhes do produto

Peso bruto 0.068 Kilogram
Peso líquido 0.06 Kilogram
Volume 0.318 Liter
EAN 5702421555972

 

Contain batteries No
Description Telas DN50 PN16-25 Fina+junta
Grupo de produtos Accessories - Auxiliary Products
Label product Yes
Mat. do corpo Aço inoxidável, mat. Nº 1.4301
Meio alternativo Água em solução de glicol até 50%
Meio permissível District heating/cooling circulation water
Número de malhas [n/cm²] 625
REACH Candidate List substances No
Tamanho da malha [mm] 0.25 mm
Temperatura do meio [°C] [Max] 350 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] -10 °C
Tipo FV Screens - Fine

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality