VFQ 2, PN 25, DN 32, 16 m³/h, Flange

065B2670

VFQ2 PN25 32/16 2 vias flange fluxo/retorno

Detalhes do produto

Bruttogewicht 13.535 Kilogram
Gewicht netto 12.455 Kilogram
Volume 21.586 Liter
EAN 5702421809341

 

Aplicação Aquecimento da área
Característica de fluxo Linear otimizado
China RoHS compliance Out of scope
Classe de pressão PN 25
Contain batteries No
Curso [mm] 9 mm
Description VFQ2 PN25 32/16 2 vias flange fluxo/retorno
Diâmetro (mm) 32 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] 20 bar
Fator de cavitação 0.55
Fator de cavitação 100% 0.38
Fator de cavitação 25% 0.64
Fator de cavitação 50% 0.57
Fator de cavitação 75% 0.55
Função Alívio de pressão
Grupo de produtos Pressure flow controllers
Material do cone da válvula Aço inoxidável, mat. Nº 1.4404
Material do corpo da válvula GGG 40.3
Medientemperatur [°C] [max.] 200 °C
Meio alternativo Água em solução de glicol até 30%
Meio permissível District heating/cooling circulation water
Número de portas 2
pH do meio [Max] 10
pH do meio [Min] 7
Posição do eixo Normalmente aberta
Pressão nominal [bar] 25 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamanho da válvula DN 32
Temperatura do meio [°C] [Min] 2 °C
Tipo VFQ 2
Tipos de conexão Flange
Valores Kv [m³/h] 16 m³/h
Vazamento pela porta máx. [% Kvs] 0.03
Versão de montagem livre

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality