VFQ 2, PN 16, DN 150, 280 m³/h, Flange

065B2664

VFQ2 PN16 150/280 2 vias flange fluxo/ret

Detalhes do produto

Peso bruto 134 Kilogram
Peso líquido 134 Kilogram
Volume 194.82 Liter
EAN 5702421809280

 

Aplicação Aquecimento da área
Característica de fluxo Linear otimizado
China RoHS compliance Out of scope
Classe de pressão PN 16
Contain batteries No
Curso [mm] 24 mm
Description VFQ2 PN16 150/280 2 vias flange fluxo/ret
Diâmetro (mm) 150 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] 12 bar
Fator de cavitação 0.3
Fator de cavitação 100% 0.24
Fator de cavitação 25% 0.3
Fator de cavitação 50% 0.33
Fator de cavitação 75% 0.48
Função Alívio de pressão
Grupo de produtos Pressure flow controllers
Material do cone da válvula Aço inoxidável, mat. Nº 1.4404
Material do corpo da válvula Ferro fundido cinzento EN-GJL-250 (GG-25)
Meio alternativo Água em solução de glicol até 30%
Meio permissível District heating/cooling circulation water
Número de portas 2
pH do meio [Max] 10
pH do meio [Min] 7
Posição do eixo Normalmente aberta
Pressão nominal [bar] 16 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamanho da válvula DN 150
Temperatura do meio [°C] [Max] 150 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] 2 °C
Tipo VFQ 2
Tipos de conexão Flange
Valores Kv [m³/h] 280 m³/h
Vazamento pela porta máx. [% Kvs] 0.05
Versão de montagem livre

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality