VFG 33, PN 16, DN 25, 8 m³/h, Flange

065B2598

VFG33 PN16 25/8 3 vias flange fluxo/ret

Detalhes do produto

Peso bruto 11.32 Kilogram
Peso líquido 11.32 Kilogram
Volume 19.174 Liter
EAN 5702421805152

 

Aplicação Aquecimento da área
Característica de fluxo Linear
China RoHS compliance Out of scope
Classe de pressão PN 16
Contain batteries No
Curso [mm] 8 mm
Description VFG33 PN16 25/8 3 vias flange fluxo/ret
Diâmetro (mm) 25 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] 16 bar
Fator de cavitação 0.6
Função Alívio de pressão
Função 2 Válvula de mistura
Grupo de produtos Motorized control valves
Material do assento da válvula Aço inoxidável, mat. Nº 1.4021
Material do cone da válvula Aço inoxidável, mat. Nº 1.4404
Material do corpo da válvula Ferro fundido dúctil EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Meio alternativo Água em solução de glicol até 30%
Meio permissível District heating/cooling circulation water
Número de portas 3
pH do meio [Max] 10
pH do meio [Min] 7
Posição do eixo A-AB: Normalmente fechada
Pressão nominal [bar] 16 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamanho da válvula DN 25
Taxa de controle 1:50
Temperatura do meio [°C] [Max] 200 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] 2 °C
Tipo VFG 33
Tipos de conexão Flange
Valores Kv [m³/h] 8 m³/h
Vazamento pela porta de desvio máx. [% Kvs] 0.05 %
Vazamento pela porta máx. [% Kvs] 0.05
Versão de montagem livre

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality