VFGS 2, PN 16, DN 25, 8 m³/h, Flange

065B2432

VFGS2 PN16 25/8 2 vias flange fluxo/ret

Detalhes do produto

Peso bruto 9.01 Kilogram
Peso líquido 9.01 Kilogram
Volume 11.305 Liter
EAN 5702421803493

 

Aplicação Vapor
Característica de fluxo Linear otimizado
China RoHS compliance Out of scope
Classe de pressão PN 16
Contain batteries No
Curso [mm] 6 mm
Description VFGS2 PN16 25/8 2 vias flange fluxo/ret
Diâmetro (mm) 25 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] 16 bar
Fator de cavitação 0.6
Função Alívio de pressão
Grupo de produtos Pressure flow controllers
Material do assento da válvula Aço inoxidável, mat. Nº 1.4021
Material do cone da válvula Aço inoxidável, mat. Nº 1.4021
Material do corpo da válvula Ferro fundido cinzento EN-GJL-250 (GG-25)
Meio alternativo Água de circulação
Meio permissível Vapor
Número de portas 2
pH do meio [Max] 10
pH do meio [Min] 7
Posição do eixo Normalmente aberta
Pressão nominal [bar] 16 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamanho da válvula DN 25
Temperatura do meio [°C] [Max] 300 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] 2 °C
Tipo VFGS 2
Tipos de conexão Flange
Valores Kv [m³/h] 8 m³/h
Vazamento pela porta máx. [% Kvs] 0.03
Versão de montagem livre

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality