VGU, PN 25, DN 40, 16 m³/h, G 2 A

065B0795

VGU PN25 40/16 2 vias rosca fluxo/ret

Detalhes do produto

Peso bruto 3.3 Kilogram
Peso líquido 3.3 Kilogram
Volume 5.001 Liter
EAN 5702421543771

 

Alternativa PN VSP 16
Aplicação Resfriamento
Característica de fluxo Aprox. linear
China RoHS compliance Out of scope
Classe de pressão PN 25
Con. padrão ISO 228/1
Contain batteries No
Curso [mm] 5 mm
Description VGU PN25 40/16 2 vias rosca fluxo/ret
Diâmetro (mm) 40 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] 16 bar
Fator de cavitação 0.6
Função Válvula de controle
Grupo de produtos Motorized control valves
Material de vedação EPDM
Material do assento da válvula Aço inoxidável, mat. Nº 1.4571
Material do cone da válvula Latão DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Material do corpo da válvula Ferro fundido dúctil EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Meio alternativo Água em solução de glicol até 30%
Meio permissível District heating/cooling circulation water
Número de portas 2
pH do meio [Max] 10
pH do meio [Min] 7
Posição do eixo Normalmente fechada
Pressão nominal [bar] 25 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sistema de alívio de pressão Pistão
Tamanho da conexão G 2 A
Tamanho da válvula DN 40
Temperatura do meio [°C] [Max] 150 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] 2 °C
Tipo VGU
Tipos de conexão Rosca externa
Valores Kv [m³/h] 16 m³/h
Vazamento pela porta máx. [% Kvs] 0.05
Versão de montagem livre

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality