VGS, PN 25, DN 15, 3.2 m³/h, G 3/4 A

065B0788

VGS PN25 15/3,2 2 vias rosca fluxo/ret

Detalhes do produto

Peso bruto 1.344 Kilogram
Peso líquido 1.344 Kilogram
Volume 1.4 Liter
EAN 5702421543702

 

Alternativa PN VSP 16
Aplicação Vapor
Característica de fluxo Aprox. linear
China RoHS compliance Out of scope
Classe de pressão PN 25
Con. padrão ISO 228/1
Contain batteries No
Curso [mm] 5 mm
Description VGS PN25 15/3,2 2 vias rosca fluxo/ret
Diâmetro (mm) 15 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] 10 bar
Fator de cavitação 0.6
Função Válvula de controle
Grupo de produtos Motorized control valves
Material do assento da válvula Aço inoxidável, mat. Nº 1.4571
Material do cone da válvula Aço inoxidável, mat. Nº 1.4122
Material do corpo da válvula Bronze vermelho, mat. Nº 2.1096.1 (RG5)
Meio alternativo Água de circulação
Meio permissível Vapor
Número de portas 2
pH do meio [Max] 10
pH do meio [Min] 7
Posição do eixo Normalmente aberta
Pressão nominal [bar] 25 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 65895f52-3e32-45db-8318-8d3e5b5f455b
SCIP dossier product name VGS PN25
Sistema de alívio de pressão Foles
Tamanho da conexão G 3/4 A
Tamanho da válvula DN 15
Temperatura do meio [°C] [Max] 200 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] 2 °C
Tipo VGS
Tipos de conexão Rosca externa
Valores Kv [m³/h] 3.2 m³/h
Vazamento pela porta máx. [% Kvs] 0.05
Versão de montagem livre

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality