VG, PN 25, DN 20, 6.3 m³/h, G 1 A

065B0775

VG PN25 20/6,3 2 vias rosca fluxo

Detalhes do produto

Peso bruto 0.794 Kilogram
Peso líquido 0.794 Kilogram
Volume 0.838 Liter
EAN 5702421543573

 

Alternativa PN VSP 16
Aplicação Aquecimento da área
Característica de fluxo Aprox. linear
China RoHS compliance Out of scope
Classe de pressão PN 25
Con. padrão ISO 228/1
Contain batteries No
Curso [mm] 5 mm
Description VG PN25 20/6,3 2 vias rosca fluxo
Diâmetro (mm) 20 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] 20 bar
Fator de cavitação 0.6
Função Válvula de controle
Grupo de produtos Motorized control valves
Material de vedação EPDM
Material do assento da válvula Aço inoxidável, mat. Nº 1.4571
Material do cone da válvula Latão DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Material do corpo da válvula Bronze vermelho, mat. Nº 2.1096.1 (RG5)
Meio alternativo Água em solução de glicol até 30%
Meio permissível District heating/cooling circulation water
Número de portas 2
pH do meio [Max] 10
pH do meio [Min] 7
Posição do eixo Normalmente aberta
Pressão nominal [bar] 25 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sistema de alívio de pressão Pistão
Tamanho da conexão G 1 A
Tamanho da válvula DN 20
Temperatura do meio [°C] [Max] 150 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] 2 °C
Tipo VG
Tipos de conexão Rosca externa
Valores Kv [m³/h] 6.3 m³/h
Vazamento pela porta máx. [% Kvs] 0.02
Versão de montagem livre

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality