AFT 17, -20 °C - 50 °C, 500 mm, 5 m

065-4400

AFT17 PN40 -20-50/5m Sensor espiral

Detalhes do produto

Peso bruto 5.152 Kilogram
Peso líquido 5.152 Kilogram
Volume 36.026 Liter
EAN 5702421808030

 

Comprimento do sensor de temperatura [mm] 500 mm
Comprimento do tubo capilar [m] 5 m
Conexão do sensor R1 rosca macho cônica de acordo com DIN 2999
Constante de tempo [s] 20 "
Contain batteries No
Description AFT17 PN40 -20-50/5m Sensor espiral
Diâmetro do sensor de temperatura [mm] 30 mm
Faixa de configuração de temperatura [°C] [Max] 50 °C
Faixa de configuração de temperatura [°C] [Min] -20 °C
Função Controlador de temperatura
Ganho Ks 0.8
Grupo de produtos Actuators - Temperature
Material do sensor de temperatura Mat. de cobre N.º 2.0090
Material do tubo capilar Cobre mat. Nº 2.0090
Padrão de homologação DIN EN 14597:2005-12 TR(TW)76107
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. ed87ec22-a47b-4139-aab5-e30be62a5a68
SCIP dossier product name Selfacting Thermostats - AFT
Temperatura ambiente [°C] [Max] 70 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura de transporte [°C] [Max] 50 °C
Temperatura de transporte [°C] [Min] -20 °C
Temperatura do meio no sensor [°C] [Max] 150 °C
Tipo AFT 17
Versão de montagem livre

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality