AFT 06, 20 °C - 90 °C, 386 mm, 5 m

065-4391

AFT06 PN40 20-90/5m Cavidade de bronze

Detalhes do produto

Peso bruto 4.549 Kilogram
Peso líquido 4.2 Kilogram
Volume 36.398 Liter
EAN 5702421807941

 

Comprimento do sensor de temperatura [mm] 386 mm
Comprimento do tubo capilar [m] 5 m
Conexão do sensor R1 rosca macho cônica de acordo com DIN 2999
Constante de tempo [s] 120 "
Contain batteries No
Description AFT06 PN40 20-90/5m Cavidade de bronze
Diâmetro do sensor de temperatura [mm] 22 mm
Faixa de configuração de temperatura [°C] [Max] 90 °C
Faixa de configuração de temperatura [°C] [Min] 20 °C
Função Controlador de temperatura
Ganho Ks 0.8
Grupo de produtos Actuators - Temperature
Material do sensor de temperatura Mat. de cobre N.º 2.0090
Material do tubo capilar Cobre mat. Nº 2.0090
Padrão de homologação DIN EN 14597:2005-12 TR(TW)76107
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. ed87ec22-a47b-4139-aab5-e30be62a5a68
SCIP dossier product name Selfacting Thermostats - AFT
Temperatura ambiente [°C] [Max] 70 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura de transporte [°C] [Max] 50 °C
Temperatura de transporte [°C] [Min] -20 °C
Temperatura do meio no sensor [°C] [Max] 190 °C
Tipo AFT 06
Versão de montagem livre

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality