STM, 20 °C - 75 °C, 210 mm, 5 m

065-0609

STM PN25 20-75/5m

Detalhes do produto

Peso bruto 2.676 Kilogram
Peso líquido 2.676 Kilogram
Volume 5.503 Liter
EAN 5702421544310

 

Comprimento do sensor de temperatura [mm] 210 mm
Comprimento do tubo capilar [m] 5 m
Conexão do sensor M22x1 / R3/4 rosca ext. de acordo com DIN 2999
Constante de tempo [s] 100 "
Contain batteries No
Description STM PN25 20-75/5m
Diâmetro do sensor de temperatura [mm] 16 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Faixa de configuração de temperatura [°C] [Max] 75 °C
Faixa de configuração de temperatura [°C] [Min] 20 °C
Função Monitor de temperatura de segurança
Ganho Ks 0.3
Grupo de produtos Actuators - Temperature
Material do sensor de temperatura Mat. de cobre N.º 2.0090
Material do tubo capilar Cobre mat. Nº 2.0090
Padrão de homologação DIN EN 14597:2005-12 STW871
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 14b46c7e-f540-4aec-885a-fcd0f8e0222f
SCIP dossier product name STM PN25
Temperatura ambiente [°C] [Max] 70 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura de transporte [°C] [Max] 50 °C
Temperatura de transporte [°C] [Min] -20 °C
Temperatura do meio no sensor [°C] [Max] 125 °C
Tipo STM
Versão de montagem livre

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality