AVT (rápido), 10 °C - 45 °C, 255 mm, 4 m

065-0604

AVT PN25 10-45/4m 255mm R3/4

Detalhes do produto

Peso bruto 1.75 Kilogram
Peso líquido 1.75 Kilogram
Volume 5.504 Liter
EAN 5702421544273

 

Comprimento do sensor de temperatura [mm] 255 mm
Comprimento do tubo capilar [m] 4 m
Conexão do sensor M22x1 / R3/4 rosca ext. de acordo com DIN 2999
Constante de tempo [s] 30 "
Contain batteries No
Description AVT PN25 10-45/4m 255mm R3/4
Diâmetro do sensor de temperatura [mm] 16 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Faixa de configuração de temperatura [°C] [Max] 45 °C
Faixa de configuração de temperatura [°C] [Min] 10 °C
Função Controlador de temperatura
Ganho Ks 0.7
Grupo de produtos Actuators - Temperature
Material do sensor de temperatura Mat. de cobre N.º 2.0090
Material do tubo capilar Cobre mat. Nº 2.0090
Padrão de homologação DIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 5d246b33-1c54-4638-8794-9836ce32c35f
SCIP dossier product name AVT PN25
Temperatura ambiente [°C] [Max] 70 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura de transporte [°C] [Max] 50 °C
Temperatura de transporte [°C] [Min] -20 °C
Temperatura do meio no sensor [°C] [Max] 95 °C
Tipo AVT (fast)
Versão de montagem livre

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality