AVT, 60 °C - 110 °C, 210 mm, 5 m

065-0603

AVT PN25 60-110/5m 210mm R3/4 Cavid. de latão

Detalhes do produto

Peso bruto 1.63 Kilogram
Peso líquido 1.63 Kilogram
Volume 5.409 Liter
EAN 5702421544266

 

Comprimento do sensor de temperatura [mm] 210 mm
Comprimento do tubo capilar [m] 5 m
Comprimento dosensor de poço [mm] 215 mm
Conexão do sensor M22x1 / R3/4 rosca ext. de acordo com DIN 2999
Constante de tempo [s] 50 "
Contain batteries No
Description AVT PN25 60-110/5m 210mm R3/4 Cavid. de latão
Diâmetro do sensor de temperatura [mm] 16 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Faixa de configuração de temperatura [°C] [Max] 110 °C
Faixa de configuração de temperatura [°C] [Min] 60 °C
Função Controlador de temperatura
Ganho Ks 0.3
Grupo de produtos Actuators - Temperature
Material do sensor de poço Latão
Material do sensor de temperatura Mat. de cobre N.º 2.0090
Material do tubo capilar Cobre mat. Nº 2.0090
Padrão de homologação DIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. c3f9e8ec-04a0-44f1-a973-1c12af183075
SCIP dossier product name AVT1
Temperatura ambiente [°C] [Max] 70 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura de transporte [°C] [Max] 50 °C
Temperatura de transporte [°C] [Min] -20 °C
Temperatura do meio no sensor [°C] [Max] 160 °C
Tipo AVT
Versão de montagem livre

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality