4-way reversing valve coil, STF-01AB500A1

061L7000

Supply voltage [V] AC: 24, Frequency [Hz]: 50/60 Hz, Enclosure rating IP: IP54

Detalhes do produto

Peso bruto 0.193 Kilogram
Peso líquido 0.175 Kilogram
Volume 1.182 Liter
EAN 5702424694784

 

Aprovação CE
VDE
Classe de isolamento B
Classificação da carcaça IP IP54
Comprimento do cabo [m] 0.6 m
Comprimento do cabo [pol.] 23.6 in
Consumo de energia [W] 50Hz 6 W
Consumo de energia [W] 60Hz 5 W
Contain batteries No
Designação de tipo STF-01AB500A1
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 55 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -20 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 131 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -4 °F
Formato da embalagem Embalagem industrial
Frequência [Hz] 50/60 Hz
Grupo de produtos 4-way reversing valves
Montagem da bobina, torque recom. [Nm] [Máx] 1.96 nm
Montagem da bobina, torque recom. [Nm] [Mín] 1.47 nm
Nome do produto 4-way reversing valve coil
Qnt. do pacote 10 pc
Tensão de alimentação [V] CA 24 V
Tipo STF

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality