Bobina de válvula de reversão de 4 vias, STF-01AJ512D1

061L2095

Tensão de alimentação [V] CA: 220, Frequência [Hz]: 50 Hz, Classificação da carcaça IP: IP54

Detalhes do produto

Peso bruto 0.235 Kilogram
Peso líquido 0.14 Kilogram
Volume 1.17 Liter
EAN 5702428272650

 

Aprovação CE
UKCA
VDE
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Classe de isolamento B
Classificação da carcaça IP IP54
Comprimento do cabo [m] 2 m
Comprimento do cabo [pol.] 78.7 in
Consumo de energia [W] 6 W
Designação de tipo STF-01AJ512D1
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 55 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -20 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 131 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -4 °F
Formato da embalagem Embalagem industrial
Frequência [Hz] 50 Hz
Grupo de produtos 4-way reversing valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Montagem da bobina, torque recom. [Nm] [Máx] 1.96 nm
Montagem da bobina, torque recom. [Nm] [Mín] 1.47 nm
Nome do produto Bobina de válvula de reversão de 4 vias
Qnt. do pacote 10 pc
REACH Candidate List substances No
Tensão de alimentação [V] CA 220 V
Tipo STF
UK RoHS compliance Out of scope

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality