Válvula de reversão de 4 vias, STF-0208G3

061L1147

Temp. média: -20 - 120, MaxOPD [bar]: 31.0, MinODP [bar]: 3.430, Tamanho da con. de sucção [pol.]: 5/8, Conexão de descarga [pol.]: 3/8, Config. de design Estilo: C

Detalhes do produto

Peso bruto 0.433 Kilogram
Peso líquido 0.4 Kilogram
Volume 1.783 Liter
EAN 5702428273923

 

Aprovação CE
UKCA
VDE
Bobina NÃO
Cap. R407C@Δp:0,1bar(cond2)[kW] 6.63 kW
Cap. R407C@Δp:0,2bar(cond1)[kW] 10.11 kW
Cap. R407C@Δp:0,2bar(cond2)[kW] 9.34 kW
Cap. R410A@Δp:0,1bar(cond1)[kW] 8.81 kW
Cap. R410A@Δp:0,1bar(cond2)[kW] 7.94 kW
Cap. R410A@Δp:0,2bar(cond1)[kW] 12.43 kW
Cap. R410A@Δp:0,2bar(cond2)[kW] 11.2 kW
Capacidade Condição 1 [°C] 0°C sub-cooling
38°C condensing
5°C evaporating
5°C super-heat
Capacidade Condição 2 [°C] 54,4 °C condensing
5°C sub-cooling
5°C super-heat
7,2°C evaporating
Capacidade R407C@Δp:0,1bar(cond1)[kW] 7.18 kW
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Conexão de descarga [pol.] 3/8
Conexão do evap./cond. [mm] 16,03
Conexão de descarga [mm] 9.7 mm
Conexão do evap./cond. [pol.] 5/8
Config. de design Estilo C
Designação de tipo STF-0208G3
Estabilidade em vibração [m/s²] 19.6 m/s²
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 55 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -20 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 131 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -4 °F
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] 120 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] -20 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] 248 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] -4 °F
Formato da embalagem Embalagem industrial
Grupo de produtos 4-way reversing valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Material da conexão de processo Cobre
MaxOPD [bar] 31 bar
MaxOPD [psig] 450 psig
MinODP [bar] 3.43 bar
MinODP [psi] 50 psi
Nome do produto Válvula de reversão de 4 vias
Padrão de resistência a choque JIS C 60068-2-27
Padrão de teste de vibração JIS C 60068-2-6
Qnt. do pacote 32 pc
REACH Candidate List substances No
Refrigerantes R134a
R22
R404A
R407C
R410A
Tamanho da con. de sucção [mm] 16.03 mm
Tamanho da con. de sucção [pol.] 5/8
Tipo STF
Tipo de conexão de descarga FÊMEA
UK RoHS compliance Out of scope
Vazamento máx. [cm³/min.] 1500 cm³/min

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality