Interruptor de vazão, FQS

061H4002

Tipo da con. de press.: R, Tamanho da con. de pressão: 1 pol., Meios: Glicol; Água doce; Salmoura neutra, Tipo de conexão: ROSCA, Função de contato: SPDT

Detalhes do produto

Peso bruto 0.654 Kilogram
Peso líquido 0.6 Kilogram
Volume 1.976 Liter
EAN 5702428275385

 

Acessórios do produto NÃO
Aprovação CE
UKCA
Aum. adj. DN100/4 pol [l/min.] [Máx] 950 l/min
Aum. adj. DN100/4 pol [l/min.] [Mín] 210 l/min
Aum. adj. DN125/5 pol [l/min.] [Máx] 1140 l/min
Aum. adj. DN125/5 pol [l/min.] [Mín] 380 l/min
Aum. adj. DN150/6 pol [l/min.] [Máx] 1800 l/min
Aum. adj. DN150/6 pol [l/min.] [Mín] 570 l/min
Aum. adj. DN25/1 pol [l/min.] [Máx] 50 l/min
Aum. adj. DN25/1 pol [l/min.] [Mín] 21 l/min
Aum. adj. DN32/1-1/4 pol [l/min.] [Máx] 102 l/min
Aum. adj. DN32/1-1/4 pol [l/min.] [Mín] 46 l/min
Aum. adj. DN40/1-1/2 pol [l/min.] [Máx] 145 l/min
Aum. adj. DN40/1-1/2 pol [l/min.] [Mín] 68 l/min
Aum. adj. DN50/2 pol [l/min.] [Máx] 255 l/min
Aum. adj. DN50/2 pol [l/min.] [Mín] 58 l/min
Aum. adj. DN65/2-1/2 pol [l/min.] [Máx] 570 l/min
Aum. adj. DN65/2-1/2 pol [l/min.] [Mín] 120 l/min
Aum. adj. DN80/3 pol [l/min.] [Máx] 880 l/min
Aum. adj. DN80/3 pol [l/min.] [Mín] 115 l/min
Carcaça REGULAR
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Classificação da carcaça IP IP20
Contain batteries No
Designação de tipo FQS-030G
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de diâmetros da tubulação Ø [mm] [Máx] 150 mm
Faixa de diâmetros da tubulação Ø [mm] [Mín] 25 mm
Faixa de diâmetros da tubulação Ø [pol.] [Máx] 6 in
Faixa de diâmetros da tubulação Ø [pol.] [Mín] 1 in
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 80 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -25 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 176 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -13 °F
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] 80 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] 5 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] 176 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] 41 °F
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Funcional NÃO
Função de contato SPDT
Grupo de produtos Switches and thermostats
Meios Água doce
Glicol
Salmoura neutra
Nome do produto Interruptor de vazão
Pressão de ruptura [bar] 48 bar
Pressão de ruptura [psig] 696 psig
Pressão máx. de trabalho [psig] 145 psig
Pressão máx.de trabalho [bar] 10 bar
Qnt. do pacote 9 pc
REACH Candidate List substances No
Red. adj DN100/4 pol [l/min.] [Máx] 940 l/min
Red. adj DN100/4 pol [l/min.] [Mín] 200 l/min
Red. adj DN125/5 pol [l/min.] [Máx] 1120 l/min
Red. adj DN125/5 pol [l/min.] [Mín] 350 l/min
Red. adj DN150/6 pol [l/min.] [Máx] 1700 l/min
Red. adj DN150/6 pol [l/min.] [Mín] 530 l/min
Red. adj DN25/1 pol [l/min.] [Máx] 45 l/min
Red. adj DN25/1 pol [l/min.] [Mín] 18 l/min
Red. adj DN32/1-1/4 pol [l/min.] [Máx] 100 l/min
Red. adj DN32/1-1/4 pol [l/min.] [Mín] 43 l/min
Red. adj DN40/1-1/2 pol [l/min.] [Máx] 140 l/min
Red. adj DN40/1-1/2 pol [l/min.] [Mín] 63 l/min
Red. adj DN50/2 pol [l/min.] [Máx] 250 l/min
Red. adj DN50/2 pol [l/min.] [Mín] 50 l/min
Red. adj DN65/2-1/2 pol [l/min.] [Máx] 565 l/min
Red. adj DN65/2-1/2 pol [l/min.] [Mín] 105 l/min
Red. adj DN80/3 pol [l/min.] [Máx] 850 l/min
Red. adj DN80/3 pol [l/min.] [Mín] 100 l/min
Tamanho da con. de pressão 1 pol.
Tipo FQS
Tipo da con. de press. R
Tipo de conexão ROSCA
Velocidade de fluxo máx. [m/s] 2 m/s

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality