Pressostato cartucho, ACB, 28 bar, 21 bar

061F6007

Pressão ativa mais alta [bar]: 28, Pressão ativa mais baixa [bar]: 21, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPST(NC), Tipo da con. de press.: ROSCA, Tamanho da con. de pressão: 1/4 pol., Conex. elétr.: Conectores tipo pá, Classificação da carcaça IP: IP40

Detalhes do produto

Peso bruto 0.07 Kilogram
Peso líquido 0.066 Kilogram
Volume 0.069 Liter
EAN 5702428268035

 

Acessórios do produto Acessórios de pressostatos
Aprovação C UL US UL873
CE 0035
TÜV
Capacidade do contato AC=6 A, 250 V
Carcaça REGULAR
Categoria de faixa de pressão Alta pressão
CE evaluated Yes
Chave de especificação ACB-2UB56
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Classificação da carcaça IP IP40
Compatibilidade com lubrificantes Aplicações livres de óleo
Conex. elétr. Conectores tipo pá
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 85 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -30 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 185 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -20 °F
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] 135 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] -55 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] 275 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] -70 °F
Formato da embalagem Embalagem industrial
Funcional NÃO
Função de contato SPST(NC)
Montagem Vertical +/- 45º
Notas da conexão de pressão Deflator
Pressão ativa mais alta [bar] 28 bar
Pressão ativa mais alta [psi] 406 psi
Pressão ativa mais baixa [bar] 21 bar
Pressão ativa mais baixa [psi] 305 psi
Pressão de ruptura [bar] 200 bar
Pressão de ruptura [psig] 2900 psig
Pressão Macho/Fêmea FÊMEA
Pressão máx. de trabalho [psig] 653 psig
Pressão máx.de trabalho [bar] 45 bar
Qnt. do pacote 300 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerantes R125
R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A
Refrigerantes aprovados pela UL R125
R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A
Refrigerantes sem óleo R134a
R513A
Restabelecimento Automático
SCIP dossier no. 3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
SCIP dossier product name ACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
Tamanho da con. de pressão 1/4 pol.
Tipo da con. de press. ROSCA
UL evaluated Yes
产品名称 插装式压力开关
产品系列 Switches and thermostats
型号 ACB

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality