Termostato, MBC 8100

061B810366

Faixa de temp. [°C]: 50 - 100, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPDT, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Comprimento do tubo capilar [mm]: 2000, Classificação da carcaça IP: IP65

Detalhes do produto

Peso bruto 0.732 Kilogram
Peso líquido 0.362 Kilogram
Volume 3.48 Liter
EAN 5702423218738

 

Acessórios do produto Acessórios de pressostatos
Aprovação ABS
BV
CCC
CCS
CE
DNV
EAC
GL
KRS
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS China
TYSK
Blindagem Sim
Capacidade do contato AC15=0.5 A, 250 V
DC13=12 W, 125 V
CE evaluated Yes
Chave de especificação 2231-1A02000
China RoHS compliance Yes
Classificação da carcaça IP IP65
Comprimento do tubo capilar [mm] 2000 mm
Comprimento mín. do poço do sensor [mm] 65 mm
Comprimento mín. do poço do sensor [pol.] 2 9/16 in
Con. elétrica Macho/Fêmea FÊMEA
Con. para poço/mangueira M 18 x 1.5
Conex. elétr. Plugue DIN
Contain batteries No
Descrição do produto Termostato
Diferencial (FS) [K] 4 K
Equipamento Tubo de cap. blindado
Espec. elétrica padrão EN 60947-5
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de temperatura [°C] [Max] 100 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] 50 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 212 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] 122 °F
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 70 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 158 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -40 °F
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Fração do comprimento do tubo cap. [pol.] 78 3/4 in
Funcional NÃO
Função de contato SPDT
Grupo de produtos Switches and thermostats
Nome do produto Termostato
Padrão da conex. elétr. EN 175301-803-A
Qnt. do pacote 6 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Restabelecimento Automático
SCIP dossier no. 18ff26a2-cbcf-44c1-8f28-74e482b38eed
SCIP dossier product name MBC 8100 8000 Temperature Switch
Tamanho da con. el. Pg 11
Tamanho do sensor (Ø x C) [mm] 13 x 50 mm
Tamanho do sensor (Ø x C) [pol.] 1/2 x 2 in
Temperatura máx. no sensor [°C] 200 °C
Temperatura máx. no sensor [°F] 392 °F
Tipo MBC 8100
Tipo de carga Adsorção
Tipo de diferencial Fixo (valor máx.)
Tipo de sensor Bulbo remoto

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality