Termostato, MBC 8100

061B802866

Faixa de temp. [°C]: 50 - 100, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPDT, Tipo de sensor: Sensor rígido, Classificação da carcaça IP: IP65

Detalhes do produto

Peso bruto 0.683 Kilogram
Peso líquido 0.311 Kilogram
Volume 3.48 Liter
EAN 5702428538312

 

Acessórios do produto Acessórios de pressostatos
Aprovação ABS
BV
CCC
CCS
CE
DNV
EAC
GL
KRS
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS China
TYSK
Capacidade do contato AC15=0.5 A, 250 V
DC13=12 W, 125 V
CE evaluated Yes
Chave de especificação 2211-1A00075
China RoHS compliance Yes
Classificação da carcaça IP IP65
Comprimento mín. do poço do sensor [mm] 75 mm
Comprimento mín. do poço do sensor [pol.] 3 in
Con. elétrica Macho/Fêmea FÊMEA
Con. para poço/mangueira M 18 x 1.5
Conex. elétr. Plugue DIN
Contain batteries No
Descrição do produto Termostato
Diferencial (FS) [K] 4 K
Espec. elétrica padrão EN 60947-5
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de temperatura [°C] [Max] 100 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] 50 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 212 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] 122 °F
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 70 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 158 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -40 °F
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Funcional NÃO
Função de contato SPDT
Grupo de produtos Switches and thermostats
Nome do produto Termostato
Padrão da conex. elétr. EN 175301-803-A
Peças incluídas Poço para sensor
Qnt. do pacote 6 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Restabelecimento Automático
SCIP dossier no. 18ff26a2-cbcf-44c1-8f28-74e482b38eed
SCIP dossier product name MBC 8100 8000 Temperature Switch
Tamanho da con. el. Pg 11
Tamanho do sensor (Ø x C) [mm] 13 x 50 mm
Tamanho do sensor (Ø x C) [pol.] 1/2 x 2 in
Temperatura máx. no sensor [°C] 200 °C
Temperatura máx. no sensor [°F] 392 °F
Tipo MBC 8100
Tipo de carga Adsorção
Tipo de diferencial Fixo (valor máx.)
Tipo de sensor Sensor rígido

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality