Termostato, CAS1080

060L502066

Faixa de temp. [°C]: 70 - 120, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPDT, Tipo de sensor: Sensor rígido, Classificação da carcaça IP: IP67

Detalhes do produto

Peso bruto 1.116 Kilogram
Peso líquido 1.06 Kilogram
Volume 5.087 Liter
EAN 5702423151790

 

Acessórios do produto Acessórios de pressostatos
Aprovação ABS
BV
CCC
CE
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS China
TYSK
Capacidade do contato AC14=0.1 A, 220 V
AC15=0.1 A, 220 V
DC13=12 W, 125 V
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Classificação da carcaça IP IP67
Comentários sobre con. elét. Prensa-cabode metal
Comprimento da con. do poço do sensor [mm] 75 mm
Comprimento mín. do poço do sensor [mm] 200 mm
Comprimento mín. do poço do sensor [pol.] 7 7/8 in
Con. elétrica Macho/Fêmea FÊMEA
Con. para poço/mangueira M 18 x 1.5
Conex. elétr. Entrada para cabo parafusado
Configuração de fábrica (FS) [°C] 80 °C
Contain batteries No
Descrição do produto Termostato
Diferencial (FS) [K] 3 K
Dim. da conex. do sensor de poço 3/4
Espec. elétrica padrão EN 60947-4/-5
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de temperatura [°C] [Max] 120 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] 70 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 248 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] 158 °F
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 70 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -25 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 158 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -32 °F
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Funcional NÃO
Função de contato SPDT
Grupo de produtos Switches and thermostats
Material do sensor de poço Latão
Nome do produto Termostato
Padrão da conex. elétr. DIN 40430
Peças incluídas Poço para sensor
Qnt. do pacote 8 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Restabelecimento Automático
SCIP dossier no. 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06
Sinal de alarme Ascendente
Tamanho da con. el. Pg 13.5
Tamanho do sensor (Ø x C) [mm] 13 x 63 mm
Tamanho do sensor (Ø x C) [pol.] 1/2 x 2 1/2 in
Temperatura máx. no sensor [°C] 220 °C
Temperatura máx. no sensor [°F] 428 °F
Tipo CAS1080
Tipo de ajuste de fábrica Dedicados
Tipo de carga Adsorção
Tipo de conex. do sensor de poço G
Tipo de diferencial Fixo (valor máx.)
Tipo de sensor Sensor rígido
UK RoHS compliance Out of scope

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality