Termostato, KP62

060L111066

Faixa de temp. [°C]: -30 - 15, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPDT, Tipo de sensor: Sensor ambiente, Classificação da carcaça IP: IP30

Detalhes do produto

Peso bruto 0.514 Kilogram
Peso líquido 0.446 Kilogram
EAN 5702428014847

 

Acessórios do produto Acessórios de pressostatos
Amb. Temp. Nota 80 °C/176 °F for max 120 min
Aprovação BV
CCC
CE
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS China
c UL us UL873, CS C22.2
Capacidade do contato AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Classificação da carcaça IP IP30
Classificação do invólucro Nema (~) 1
Conex. elétr. vedação de cabo de borracha
Contain batteries No
Descrição do produto Termostato
Dif. @ ajuste de faixa máx. [K] [Máx] 8 K
Dif. @ ajuste de faixa máx. [K] [Mín] 2 K
Dif. @ ajuste de faixa máx. [°C] [Máx] 8 °C
Dif. @ ajuste de faixa máx. [°C] [Mín] 2 °C
Dif. @ ajuste de faixa mín. [K] [Máx] 20 K
Dif. @ ajuste de faixa mín. [K] [Mín] 5 K
Dif. @ ajuste de faixa mín. [°C] [Máx] 20 °C
Dif. @ ajuste de faixa mín. [°C] [Mín] 5 °C
EN 60947 propriedades de fiação Flex, casquilhos: 0.5-1.5 mm2
Flex, sem casquilhos: 0.7-2.5 mm2
Sólido/torcido: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 propriedades elétricas Isolamento: 400V
Grau de poluição: 3
Tensão de impulso nominal: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
Equipamento Placa superior
µ stop
Espec. elétrica padrão EN 60947-5
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Faixa de temperatura [°C] [Max] 15 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -30 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 59 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -22 °F
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 65 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 150 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -40 °F
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Funcional NÃO
Função de contato SPDT
Grupo de produtos Switches and thermostats
Nome do arquivo de aprovação UL E31024
Nome do produto Termostato
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Peças incluídas Suporte de parede
Qnt. do pacote 32 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Restabelecimento Automático
SCIP dossier no. be15a44e-80b1-41bd-9578-c8ff1cd7b9f3
Tamanho da con. el. 6-14 mm
Tamanho do sensor (Ø x C) [mm] 25 x 78 mm
Tamanho do sensor (Ø x C) [pol.] 1 x 3 in
Temperatura máx. no sensor [°C] 80 °C
Temperatura máx. no sensor [°F] 176 °F
Tipo KP62
Tipo de carga Adsorção
Tipo de diferencial Ajustável
Tipo de sensor Sensor ambiente
UL evaluated Yes

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality