Transmissor de pressão, MBS 3050, 0.00 bar - 35.00 bar, 0.00 psi - 507.50 psi

060G5823

Conex. elétr.: Alemão, Tipo da con. de press.: UNF, Tamanho da con. de pressão: 9/16-18, Chave de especificação: MBS 3050-2536-G7BD10-3

Detalhes do produto

Peso bruto 0.161 Kilogram
Peso líquido 0.143 Kilogram
Volume 0.424 Liter
EAN 5702423284566

 

- comum Pino 3
Ajuste do ponto zero e do fundo de escala NÃO
Alimentação + Pino 2
Amortecedor de pulsos Yes
CE evaluated Yes
Chave de especificação MBS 3050-2536-G7BD10-3
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Classificação da carcaça IP IP67
Comentários 130 MM / PINO: BANHADO A OURO.
Comentários sobre con. elét. CONECTORES
Con. elétrica Macho/Fêmea Macho
Conex. de press. pad. ISO 11926
Conex. elétr. Alemão
Conexão de pressão HEX [mm] 27 mm
Diafr. fluxo NÃO
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause No
Faixa de pressão [bar] [Max] 35 bar
Faixa de pressão [bar] [Min] 0 bar
Faixa de pressão [psi] [Máx] 507.5 psi
Faixa de pressão [psi] [Mín] 0 psi
Faixa de temp. compensada [°C] [Máx] 80 °C
Faixa de temp. compensada [°C] [Mín] 0 °C
Faixa de temp. compensada [°F] [Máx] 176 °F
Faixa de temp. compensada [°F] [Mín] 32 °F
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 85 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 185 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -40 °F
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] 85 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] 185 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] -40 °F
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Grupo de produtos Sensors
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Intrinsecamente seguro NÃO
Nivel de corte baixo 4
Nome do produto Transmissor de pressão
Nível de corte baixo 98
Número do artigo internacional 5702423284566
Precisão, máx. +/- FS [%] 1 %
Precisão, típica +/- FS [%] 0.3 %
Pressão Macho/Fêmea Macho
Pressão máx. de sobrecarga [bar] 210 bar
Qnt. do pacote 14 pc
Ratiométrico da Vsupply [%] [Máx] 90 %
Ratiométrico da Vsupply [%] [Mín] 10 %
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Ref. de unidade de press. Sealed gauge
Saída + Pino 1
SCIP dossier no. 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product name AKS/MBS
Sem linearidade BFSL ±FS [%] 0.2 %
Sinal de saída Ratio metric
Supply voltage [V] DC [max] 5.5 V
Supply voltage [V] DC [min] 4.5 V
Tamanho da con. de pressão 9/16-18
Tamanho da con. el. 4 pin
Tempo de resposta, máx. [ms] 4 ms
Tensão de alimentação [V] CC [Max] 6 V
Tensão de alimentação [V] CC [Min] 5 V
Tipo MBS 3050
Tipo da con. de press. UNF
UK RoHS compliance Yes

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality