Adicionar Garantia
O produto foi adicionado ao carrinho
060G3956 foi adicionado ao carrinho
Escolha uma garantia da lista abaixo para aplicá-la ao seu conversor. Lembre-se, você só pode selecionar uma garantia e, se tiver vários conversores, a mesma garantia será anexada a cada conversor. Observe que você não poderá alterar a quantidade de seus conversores após anexar a garantia.
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
Transmissor de pressão, MBS 3050, 0 bar - 207 bar, 0 psi - 3000 psi
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Transmissor de pressão, MBS 3050, 0 bar - 207 bar, 0 psi - 3000 psi
060G3956
Conex. elétr.: Cabo, Tipo da con. de press.: NPT, Tamanho da con. de pressão: 1/4-18, Chave de especificação: MBS 3050-763D-A3AC04-0
Precificação de quantidade
Obtenha economia de custos com a compra por volume
Quantidade | Units of measure | Preço |
---|