Transmissor de pressão, MBS 3050, 0.00 bar - 40.00 bar, 0.00 psi - 580.00 psi

060G3604

Conex. elétr.: AMP Econoseal, Série J, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 3050-2634-G1GB04-2

Detalhes do produto

Peso bruto 0.135 Kilogram
Peso líquido 0.125 Kilogram
Volume 0.255 Liter
EAN 5702423201167

 

- comum Pino 2
Ajuste do ponto zero e do fundo de escala NÃO
Alimentação + Pino 1
Amortecedor de pulsos Yes
CE evaluated Yes
Chave de especificação MBS 3050-2634-G1GB04-2
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Classificação da carcaça IP IP67
Comentários sobre con. elét. Integrado
Con. elétrica Macho/Fêmea Macho
Conex. de press. pad. DIN 3852-E
ISO 1179-2 (Form E)
Conex. elétr. AMP Econoseal, Série J
Conexão de pressão HEX [mm] 27 mm
Diafr. fluxo NÃO
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause No
Faixa de pressão [bar] [Max] 40 bar
Faixa de pressão [bar] [Min] 0 bar
Faixa de pressão [psi] [Máx] 580 psi
Faixa de pressão [psi] [Mín] 0 psi
Faixa de temp. compensada [°C] [Máx] 80 °C
Faixa de temp. compensada [°C] [Mín] 0 °C
Faixa de temp. compensada [°F] [Máx] 176 °F
Faixa de temp. compensada [°F] [Mín] 32 °F
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 85 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 185 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -40 °F
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] 85 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] 185 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] -40 °F
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Grupo de produtos Sensors
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Intrinsecamente seguro NÃO
Nivel de corte baixo 0.1
Nome do produto Transmissor de pressão
Nível de corte baixo 6.75
Número do artigo internacional 5702423201167
Precisão, máx. +/- FS [%] 1 %
Precisão, típica +/- FS [%] 0.5 %
Pressão Macho/Fêmea Macho
Pressão máx. de sobrecarga [bar] 240 bar
Pressão máx. de sobrecarga [psi] 3481 psi
Qnt. do pacote 20 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Ref. de unidade de press. Sealed gauge
Saída + Pino 3
SCIP dossier no. 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product name AKS/MBS
Sem linearidade BFSL ±FS [%] 0.2 %
Sinal de saída Voltage
Sinal de saída [V] [Max] 6 V
Sinal de saída [V] [Min] 1 V
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Tamanho da con. de pressão 1/4
Tamanho da con. el. 3 pin
Tempo de resposta, máx. [ms] 4 ms
Tensão de alimentação [V] CC [Max] 32 V
Tensão de alimentação [V] CC [Min] 9 V
Tipo MBS 3050
Tipo da con. de press. G
UK RoHS compliance Yes

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality