Transmissor de pressão, AKS 32, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi

060G2005

Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 3/8, Chave de especificação: AKS 32-DH33-A1AB06-0

Detalhes do produto

Peso bruto 0.188 Kilogram
Peso líquido 0.168 Kilogram
Volume 0.416 Liter
EAN 5702422067917

 

- comum Pino 2
Ajuste do ponto zero e do fundo de escala NÃO
Alimentação + Pino 1
Amortecedor de pulsos No
Aprovação ATEX
GOST POCC
CE
C UL US UL Recognized
CE evaluated Yes
Chave de especificação AKS 32-DH33-A1AB06-0
China RoHS compliance Out of scope
Classificação da carcaça IP IP65
Con. elétrica Macho/Fêmea Macho e Fêmea
Conex. de press. pad. EN 837
Conex. elétr. Angular connector
Contain batteries No
Diafr. fluxo NÃO
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Faixa de pressão [bar] [Max] 12 bar
Faixa de pressão [bar] [Min] -1 bar
Faixa de pressão [psi] [Máx] 174 psi
Faixa de pressão [psi] [Mín] -14.5 psi
Faixa de temp. compensada [°C] [Máx] 40 °C
Faixa de temp. compensada [°C] [Mín] -30 °C
Faixa de temp. compensada [°F] [Máx] 104 °F
Faixa de temp. compensada [°F] [Mín] -22 °F
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 85 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 185 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -40 °F
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] 85 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] 185 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] -40 °F
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Grupo de produtos Sensors
In scope of WEEE Yes
Intrinsecamente seguro NÃO
Nivel de corte baixo 0.1
Nome do produto Transmissor de pressão
Nível de corte baixo 5.6
Número do artigo internacional 5702422067917
Observação de aprovação ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Padrão da conex. elétr. EN 175301-803-A
Padrão de homologação 6967179
E227388
E31024
Precisão, máx. +/- FS [%] 0.8 %
Precisão, típica +/- FS [%] 0.3 %
Pressão Macho/Fêmea Macho
Pressão máx. de sobrecarga [bar] 33 bar
Qnt. do pacote 14 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Ref. de unidade de press. Sealed gauge
Saída + Pino 3
SCIP dossier no. 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product name AKS/MBS
Sem linearidade BFSL ±FS [%] 0.2 %
Sinal de saída Voltage
Sinal de saída [V] [Max] 5 V
Sinal de saída [V] [Min] 1 V
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Tamanho da con. de pressão 3/8
Tamanho da con. el. Pg 9
Tempo de resposta, máx. [ms] 4 ms
Tipo AKS 32
Tipo da con. de press. G

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality