Transmissor de pressão, AKS 33, -1 bar - 34 bar, -14.5 psi - 493 psi

060G1967

Conex. elétr.: Cabo, Tipo da con. de press.: NPT, Tamanho da con. de pressão: 1/4-18, Chave de especificação: AKS 33-DG31-B1EC04-0

Detalhes do produto

Peso bruto 0.614 Kilogram
Peso líquido 0.523 Kilogram
Volume 2.527 Liter
EAN 5702423178735

 

- comum Preto
Ajuste do ponto zero e do fundo de escala NÃO
Alimentação + Marrom
Amortecedor de pulsos No
Aprovação ATEX
GOST POCC
CE
C UL US UL Recognized
CE evaluated Yes
Chave de especificação AKS 33-DG31-B1EC04-0
China RoHS compliance Out of scope
Classificação da carcaça IP IP67
Comentários sobre con. elét. Blindado
Comprimento do cabo [m] 8 m
Comprimento do cabo [pol.] 315 in
Conex. de press. pad. ANSI/ASME B1.20.1
Conex. elétr. Cabo
Contain batteries No
Diafr. fluxo NÃO
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Faixa de pressão [bar] [Max] 34 bar
Faixa de pressão [bar] [Min] -1 bar
Faixa de pressão [psi] [Máx] 493 psi
Faixa de pressão [psi] [Mín] -14.5 psi
Faixa de temp. compensada [°C] [Máx] 80 °C
Faixa de temp. compensada [°C] [Mín] 0 °C
Faixa de temp. compensada [°F] [Máx] 176 °F
Faixa de temp. compensada [°F] [Mín] 32 °F
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 85 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 185 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -40 °F
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] 85 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] 185 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] -40 °F
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Grupo de produtos Sensors
In scope of WEEE Yes
Intrinsecamente seguro NÃO
Nivel de corte baixo 3.6
Nome do produto Transmissor de pressão
Nível de corte baixo 22.4
Número do artigo internacional 5702423178735
Observação de aprovação ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Padrão de homologação 6967179
E227388
E31024
Precisão, máx. +/- FS [%] 0.8 %
Precisão, típica +/- FS [%] 0.3 %
Pressão Macho/Fêmea Macho
Pressão máx. de sobrecarga [bar] 55 bar
Qnt. do pacote 8 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Ref. de unidade de press. Sealed gauge
SCIP dossier no. 5d3ddba9-4ab7-49e8-8c1e-73e8e21d0b89
SCIP dossier product name Sensor AKS 33
Sem linearidade BFSL ±FS [%] 0.2 %
Sinal de saída Current
Sinal de saída [mA] [Máx] 20 mA
Sinal de saída [mA] [Mín] 4 mA
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Tamanho da con. de pressão 1/4-18
Tempo de resposta, máx. [ms] 4 ms
Tipo AKS 33
Tipo da con. de press. NPT
UL evaluated Yes

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality