Transmissor de pressão, MBS 3250, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.00 psi

060G1779

Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 3250-3431-A1GB04-1

Detalhes do produto

Peso bruto 0.184 Kilogram
Peso líquido 0.163 Kilogram
Volume 0.424 Liter
EAN 5702423154258

 

- comum Pino 2
Ajuste do ponto zero e do fundo de escala NÃO
Alimentação + Pino 1
Amortecedor de pulsos Yes
Aprovação ATEX
Autofrettage Pressure 1600 bar
CE evaluated Yes
Chave de especificação MBS 3250-3431-A1GB04-1
MBS 3250-3431-A1GB04-1
MBS 3250-3431-A1GB04-1
MBS 3250-3431-A1GB04-1
MBS 3250-3431-A1GB04-1
MBS 3250-3431-A1GB04-1
MBS 3250-3431-A1GB04-1
MBS 3250-3431-A1GB04-1
MBS 3250-3431-A1GB04-1
MBS 3250-3431-A1GB04-1
MBS 3250-3431-A1GB04-1
MBS 3250-3431-A1GB04-1
MBS 3250-3431-A1GB04-1
MBS 3250-3431-A1GB04-1
MBS 3250-3431-A1GB04-1
MBS 3250-3431-A1GB04-1
MBS 3250-3431-A1GB04-1
MBS 3250-3431-A1GB04-1
MBS 3250-3431-A1GB04-1
MBS 3250-3431-A1GB04-1
MBS 3250-3431-A1GB04-1
MBS 3250-3431-A1GB04-1
MBS 3250-3431-A1GB04-1
MBS 3250-3431-A1GB04-1
MBS 3250-3431-A1GB04-1
MBS 3250-3431-A1GB04-1
MBS 3250-3431-A1GB04-1
MBS 3250-3431-A1GB04-1
MBS 3250-3431-A1GB04-1
MBS 3250-3431-A1GB04-1
MBS 3250-3431-A1GB04-1
MBS 3250-3431-A1GB04-1
MBS 3250-3431-A1GB04-1
China RoHS compliance Yes
Classificação da carcaça IP IP65
Con. elétrica Macho/Fêmea Macho e Fêmea
Conex. de press. pad. DIN 3852-E
ISO 1179-2 (Form E)
Conex. elétr. Angular connector
Conexão de pressão HEX [mm] 27 mm
Diafr. fluxo NÃO
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Faixa de pressão [bar] [Max] 250 bar
Faixa de pressão [bar] [Min] 0 bar
Faixa de pressão [psi] [Máx] 3625 psi
Faixa de pressão [psi] [Mín] 0 psi
Faixa de temp. compensada [°C] [Máx] 100 °C
Faixa de temp. compensada [°C] [Mín] 0 °C
Faixa de temp. compensada [°F] [Máx] 212 °F
Faixa de temp. compensada [°F] [Mín] 32 °F
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 100 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 212 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -40 °F
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] 125 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] 257 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] -40 °F
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Grupo de produtos Sensors
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Intrinsecamente seguro NÃO
Nivel de corte baixo 3.6
Nome do produto Transmissor de pressão
Nível de corte baixo 22.4
Número do artigo internacional 5702423154258
Observação de aprovação ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Padrão da conex. elétr. EN 175301-803-A
Precisão, máx. +/- FS [%] 1 %
Precisão, típica +/- FS [%] 0.5 %
Pressão Macho/Fêmea Macho
Pressão máx. de sobrecarga [bar] 600 bar
Qnt. do pacote 14 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Ref. de unidade de press. Sealed gauge
SCIP dossier no. 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product name AKS/MBS
Sem linearidade BFSL ±FS [%] 0.2 %
Sinal de saída Current
Sinal de saída [mA] [Máx] 20 mA
Sinal de saída [mA] [Mín] 4 mA
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Tamanho da con. de pressão 1/4
Tamanho da con. el. Pg 9
Tempo de resposta, máx. [ms] 4 ms
Tensão de alimentação [V] CC [Max] 32 V
Tensão de alimentação [V] CC [Min] 9 V
Tipo MBS 3250
Tipo da con. de press. G
UK RoHS compliance Yes

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality