Transmissor de pressão, MBS 3050, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.00 psi

060G1405

Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 3050-3436-A1FB04-4

Detalhes do produto

Peso bruto 0.184 Kilogram
Peso líquido 0.163 Kilogram
Volume 0.413 Liter
EAN 5702423097883

 

- comum Pino 2
Ajuste do ponto zero e do fundo de escala NÃO
Alimentação + Pino 1
Amortecedor de pulsos Yes
Aprovação ATEX
Autofrettage Pressure 1600 bar
CE evaluated Yes
Chave de especificação MBS 3050-3436-A1FB04-4
MBS 3050-3436-A1FB04-4
MBS 3050-3436-A1FB04-4
MBS 3050-3436-A1FB04-4
MBS 3050-3436-A1FB04-4
MBS 3050-3436-A1FB04-4
MBS 3050-3436-A1FB04-4
MBS 3050-3436-A1FB04-4
MBS 3050-3436-A1FB04-4
MBS 3050-3436-A1FB04-4
MBS 3050-3436-A1FB04-4
MBS 3050-3436-A1FB04-4
MBS 3050-3436-A1FB04-4
MBS 3050-3436-A1FB04-4
MBS 3050-3436-A1FB04-4
MBS 3050-3436-A1FB04-4
MBS 3050-3436-A1FB04-4
MBS 3050-3436-A1FB04-4
MBS 3050-3436-A1FB04-4
MBS 3050-3436-A1FB04-4
MBS 3050-3436-A1FB04-4
MBS 3050-3436-A1FB04-4
MBS 3050-3436-A1FB04-4
MBS 3050-3436-A1FB04-4
MBS 3050-3436-A1FB04-4
MBS 3050-3436-A1FB04-4
MBS 3050-3436-A1FB04-4
MBS 3050-3436-A1FB04-4
MBS 3050-3436-A1FB04-4
MBS 3050-3436-A1FB04-4
MBS 3050-3436-A1FB04-4
MBS 3050-3436-A1FB04-4
MBS 3050-3436-A1FB04-4
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Classificação da carcaça IP IP65
Con. elétrica Macho/Fêmea Macho e Fêmea
Conex. de press. pad. DIN 3852-G
Conex. elétr. Angular connector
Conexão de pressão HEX [mm] 27 mm
Diafr. fluxo NÃO
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause No
Faixa de pressão [bar] [Max] 250 bar
Faixa de pressão [bar] [Min] 0 bar
Faixa de pressão [psi] [Máx] 3625 psi
Faixa de pressão [psi] [Mín] 0 psi
Faixa de temp. compensada [°C] [Máx] 80 °C
Faixa de temp. compensada [°C] [Mín] 0 °C
Faixa de temp. compensada [°F] [Máx] 176 °F
Faixa de temp. compensada [°F] [Mín] 32 °F
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 85 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 185 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -40 °F
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] 85 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] 185 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] -40 °F
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Grupo de produtos Sensors
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Intrinsecamente seguro NÃO
Nivel de corte baixo 4
Nome do produto Transmissor de pressão
Notas da conexão de pressão Especial
Nível de corte baixo 98
Número do artigo internacional 5702423097883
Observação de aprovação ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Padrão da conex. elétr. EN 175301-803-A
Precisão, máx. +/- FS [%] 1 %
Precisão, típica +/- FS [%] 0.3 %
Pressão Macho/Fêmea Macho
Pressão máx. de sobrecarga [bar] 1500 bar
Qnt. do pacote 14 pc
Ratiométrico da Vsupply [%] [Máx] 90 %
Ratiométrico da Vsupply [%] [Mín] 10 %
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Ref. de unidade de press. Sealed gauge
Saída + Pino 3
SCIP dossier no. 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product name AKS/MBS
Sem linearidade BFSL ±FS [%] 0.2 %
Sinal de saída Ratio metric
Supply voltage [V] DC [max] 5.5 V
Supply voltage [V] DC [min] 4.5 V
Tamanho da con. de pressão 1/4
Tamanho da con. el. Pg 9
Tempo de resposta, máx. [ms] 4 ms
Tensão de alimentação [V] CC [Max] 6 V
Tensão de alimentação [V] CC [Min] 5 V
Tipo MBS 3050
Tipo da con. de press. G
UK RoHS compliance Yes

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality