Adicionar Garantia
O produto foi adicionado ao carrinho
060G1141 foi adicionado ao carrinho
Escolha uma garantia da lista abaixo para aplicá-la ao seu conversor. Lembre-se, você só pode selecionar uma garantia e, se tiver vários conversores, a mesma garantia será anexada a cada conversor. Observe que você não poderá alterar a quantidade de seus conversores após anexar a garantia.
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
Transmissor de pressão, MBS 3000, 0 bar - 6.9 bar, 0 psi - 100 psi
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Transmissor de pressão, MBS 3000, 0 bar - 6.9 bar, 0 psi - 100 psi
060G1141
Tipo da con. de press.: NPT, Tamanho da con. de pressão: 1/4-18, Chave de especificação: MBS 3000-5831-A1AC04-0
Precificação de quantidade
Obtenha economia de custos com a compra por volume
Quantidade | Units of measure | Preço |
---|