Transmissor de pressão, AKS 3000, -1 bar - 9 bar, -14.5 psi - 130.5 psi

060G1051

Tipo da con. de press.: NPT, Tamanho da con. de pressão: 1/4-18, Chave de especificação: AKS 3000-D631-A1EC04-0

Detalhes do produto

Peso bruto 0.178 Kilogram
Peso líquido 0.157 Kilogram
Volume 0.411 Liter
EAN 5702423099818

 

- comum Pino 2
Ajuste do ponto zero e do fundo de escala NÃO
Alimentação + Pino 1
Amortecedor de pulsos No
Aprovação ATEX
GOST POCC
CE
C UL US UL Recognized
CE evaluated Yes
Chave de especificação AKS 3000-D631-A1EC04-0
China RoHS compliance Out of scope
Classificação da carcaça IP IP65
Con. elétrica Macho/Fêmea Macho e Fêmea
Conex. de press. pad. ANSI/ASME B1.20.1
Conex. elétr. Angular connector
Contain batteries No
Diafr. fluxo NÃO
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Faixa de pressão [bar] [Max] 9 bar
Faixa de pressão [bar] [Min] -1 bar
Faixa de pressão [psi] [Máx] 130.5 psi
Faixa de pressão [psi] [Mín] -14.5 psi
Faixa de temp. compensada [°C] [Máx] 40 °C
Faixa de temp. compensada [°C] [Mín] -30 °C
Faixa de temp. compensada [°F] [Máx] 104 °F
Faixa de temp. compensada [°F] [Mín] -22 °F
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 85 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 185 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -40 °F
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] 85 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] 185 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] -40 °F
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Grupo de produtos Sensors
In scope of WEEE Yes
Intrinsecamente seguro NÃO
Nivel de corte baixo 3.6
Nome do produto Transmissor de pressão
Nível de corte baixo 22.4
Número do artigo internacional 5702423099818
Observação de aprovação ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Padrão da conex. elétr. EN 175301-803-A
Padrão de homologação 6967179
E227388
E31024
Precisão, máx. +/- FS [%] 2 %
Precisão, típica +/- FS [%] 1 %
Pressão Macho/Fêmea Macho
Pressão máx. de sobrecarga [bar] 33 bar
Qnt. do pacote 14 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Ref. de unidade de press. Sealed gauge
SCIP dossier no. 442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353
SCIP dossier product name Sensor AKS 3000
Sem linearidade BFSL ±FS [%] 0.5 %
Sinal de saída Current
Sinal de saída [mA] [Máx] 20 mA
Sinal de saída [mA] [Mín] 4 mA
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Tamanho da con. de pressão 1/4-18
Tamanho da con. el. Pg 9
Tempo de resposta, máx. [ms] 4 ms
Tipo AKS 3000
Tipo da con. de press. NPT

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality