Pressostato, KP6EW

060-522466

Faixa de regul.: 8 - 42, Diferencial [bar]: 4 - 10, Função de contato: SPDT ouro, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: Solda, ODF, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Pressão Macho/Fêmea: FÊMEA, Classificação da carcaça IP: IP44, Pressão máx.de trabalho [bar]: 46.5

Detalhes do produto

Peso bruto 0.427 Kilogram
Peso líquido 0.385 Kilogram
Volume 1.281 Liter
EAN 5702428659680

 

Acessórios do produto Acessórios de pressostatos
Amb. Temp. Nota 80 °C/176 °F for max 120 min
Aprovação ATEX - Cat. 3 - Zona 2
CCC
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PED
PZH
RINA
RMRS
RoHS China
cURus
Capacidade do contato Ci max: 0.5 nF
Ii max: 0.1 A
Li max: 0.2 μH
Pi max: 1 W
Ui max: 30 V
Categoria IV
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Classificação da carcaça IP IP44
Classificação do invólucro Nema (~) 2
Comentários sobre con. elét. Prensa-cabode metal
Compatibilidade com lubrificantes Aplicações livres de óleo
Con. elétrica Macho/Fêmea FÊMEA
Conex. de press. pad. EN 1254-1
Conex. elétr. Entrada para cabo parafusado
Contain batteries No
Descrição do produto Pressostato
Diferencial [bar] [Máx] 10 bar
Diferencial [bar] [Mín] 4 bar
Diferencial [psi] [Máx] 145 psi
Diferencial [psi] [Mín] 58 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemento sensor de pressão Foles
EN 60947 propriedades de fiação Flex, casquilhos: 0.5-1.5 mm2
Flex, sem casquilhos: 0.7-2.5 mm2
Sólido/torcido: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 propriedades elétricas Isolamento: 400V
Grau de poluição: 3
Tensão de impulso nominal: 4 kV
Prot. contra curto-circuito, fusível: 10A
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Faixa de regulagem [bar] Pe [Máx] 42 bar
Faixa de regulagem [bar] Pe [Mín] 8 bar
Faixa de regulagem [psig] Pe [Máx] 610 psig
Faixa de regulagem [psig] Pe [Mín] 116 psig
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 60 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -20 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 140 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -4 °F
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Funcional NÃO
Função de contato SPDT ouro
Grupo de fluido 1
Grupo de produtos Switches and thermostats
In scope of WEEE Yes
Nome do produto Pressostato
Padrão da conex. elétr. DIN 40430
Pressão de teste máx. [bar] Pe 46.5 bar
Pressão Macho/Fêmea FÊMEA
Pressão máx. de teste[psig] 675 psig
Pressão máx. de trabalho [psig] 675 psig
Pressão máx.de trabalho [bar] 46.5 bar
Qnt. do pacote 32 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerantes R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R170
R290
R32
R444B
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R516A
R600
R600a
Refrigerantes aprovados pela UL R516A
Refrigerantes sem óleo R1234ze(E)
R516A
Restabelecimento Automático
SCIP dossier no. 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dossier product name KP KPI
Tamanho da con. de pressão 1/4
Tamanho da con. el. Pg 13.5
Texto de vendas ATEX -20C<ta<+60C
II 3G Ex ic IIB T6 Gc
Tipo KP6EW
Tipo da con. de press. Solda, ODF

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality