Pressostato, CAS143

060-316066

Faixa de regul.: 1 - 10, Diferencial [bar]: 0.2 - 0.6, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Classificação da carcaça IP: IP67, Pressão máx.de trabalho [bar]: 120

Detalhes do produto

Peso bruto 1.188 Kilogram
Peso líquido 1.11 Kilogram
Volume 2.518 Liter
EAN 5702423151691

 

Acessórios do produto Acessórios de pressostatos
Aprovação ABS
BV
CCC
CE
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS China
TYSK
Capacidade do contato AC15=0.1 A, 220 V
DC13=12 W, 125 V
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Classificação da carcaça IP IP67
Comentários sobre con. elét. Prensa-cabode metal
Con. elétrica Macho/Fêmea FÊMEA
Conex. de press. pad. ISO 228-1
Conex. elétr. Entrada para cabo parafusado
Contain batteries No
Descrição do produto Pressostato
Diferencial [bar] [Máx] 0.6 bar
Diferencial [bar] [Mín] 0.2 bar
Diferencial [psi] [Máx] 8.7 psi
Diferencial [psi] [Mín] 2.9 psi
Elemento sensor de pressão Diafragma
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de regulagem [bar] Pe [Máx] 10 bar
Faixa de regulagem [bar] Pe [Mín] 1 bar
Faixa de regulagem [psig] Pe [Máx] 145 psig
Faixa de regulagem [psig] Pe [Mín] 14.5 psig
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 70 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -25 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 158 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -13 °F
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Funcional NÃO
Função de contato SPDT
Grupo de produtos Switches and thermostats
Nome do produto Pressostato
Padrão da conex. elétr. DIN 40430
Pressão de ruptura [bar] 240 bar
Pressão de teste máx. [bar] Pe 180 bar
Pressão Macho/Fêmea FÊMEA
Pressão máx. de teste[psig] 2611 psig
Pressão máx. de trabalho [psig] 1740 psig
Pressão máx.de trabalho [bar] 120 bar
Qnt. do pacote 8 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06
Tamanho da con. de pressão 1/4
Tamanho da con. el. Pg 13.5
Tipo CAS143
Tipo da con. de press. G

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality