Pressostato, KPI35

060-315766

Faixa de regul.: -0.20 - 8.00, Diferencial [bar]: 0.40 - 1.50, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Classificação da carcaça IP: IP55, Pressão máx. de trabalho [bar]: 18.0

Detalhes do produto

Peso bruto 0.504 Kilogram
Peso líquido 0.451 Kilogram
Volume 1.219 Liter
EAN 5702423265169

 

Acessórios do produto Acessórios de pressostatos
Amb. Temp. Nota 80 °C/176 °F for max 120 min
Aprovação CCC
CE
CMIM
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PZH
RINA
RoHS China
c UL us UL873, CS C22.2
Capacidade do contato AC15=4 A, 440 V
AC1=10 A, 440 V
AC3=6 A, 440 V
DC13=12 W, 220 V
LR=36 A, 240 V
LR=48 A, 120 V
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Classificação da carcaça IP IP55
Comentários sobre con. elét. Prensa-cabo de metal
Con. elétrica Macho/Fêmea FÊMEA
Conex. de press. pad. ISO 228-1
Conex. elétr. Entrada para cabo parafusado
Descrição do produto Pressostato
Diferencial [bar] [Máx] 1.5 bar
Diferencial [bar] [Mín] 0.4 bar
Diferencial [psi] [Máx] 22 psi
Diferencial [psi] [Mín] 6 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Elemento sensor de pressão Foles
EN 60947 propriedades de fiação Flex, casquilhos: 0.5-1.5 mm2
Flex, sem casquilhos: 0.7-2.5 mm2
Sólido/torcido: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 propriedades elétricas Isolamento: 400V
Grau de poluição: 3
Tensão de impulso nominal: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Faixa de regulagem 6 inHg - 116 psig
Faixa de regulagem [bar] Pe [Máx] 8 bar
Faixa de regulagem [bar] Pe [Mín] -0.2 bar
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 65 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 149 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -40 °F
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Funcional NÃO
Função de contato SPDT
Grupo de produtos Switches and thermostats
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Nome do arquivo de aprovação UL E31024
Nome do produto Pressostato
Padrão da conex. elétr. DIN 40430
Pressão de teste máx. [bar] Pe 18 bar
Pressão Macho/Fêmea Macho
Pressão máx. de teste [psig] 261 psig
Pressão máx. de trabalho [psig] 261 psig
Pressão máx. de trabalho [bar] 18 bar
Qnt. do pacote 30 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Restabelecimento Automático
SCIP dossier no. b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
Tamanho da con. de pressão 1/4
Tamanho da con. el. Pg 13.5
Tipo KPI35
Tipo da con. de press. G
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality