Pressostato, KP15

060-124566

Reg. esquerdo: -0.9 - 7, Regulagem lado direito [bar]Pe: 8 - 32, Diferencial lado esquerdo [bar]: 0.7, Lado direito diferencial [bar]: 4, Função de contato: SPDT, Reset: Mín. manual

Detalhes do produto

Peso bruto 0.488 Kilogram
Peso líquido 0.443 Kilogram
Volume 0.861 Liter
EAN 5702428014762

 

Acessórios do produto Acessórios de pressostatos
Amb. Temp. Nota 80 °C/176 °F for max 120 min
Application note Not applicable for liquid line
Aprovação BV
CCC
CE
CMIM
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS China
c UL us UL873, CS C22.2
Capacidade do contato AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Classificação da carcaça IP IP30
Classificação do invólucro Nema (~) 1
Compatibilidade com lubrificantes Aplicações livres de óleo
Conex. de press. pad. DIN 8906
Conex. elétr. vedação de cabo de borracha
Contain batteries No
Descrição do produto Controle de pressão dupla
Diferencial lado esquerdo [bar] 0.7 bar
Diferencial lado esquerdo [psi] 10 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemento sensor de pressão Foles
EN 60947 propriedades de fiação Flex, casquilhos: 0.5-1.5 mm2
Flex, sem casquilhos: 0.7-2.5 mm2
Sólido/torcido: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 propriedades elétricas Isolamento: 400V
Grau de poluição: 3
Tensão de impulso nominal: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 65 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 149 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -40 °F
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Funcional NÃO
Função de contato SPDT
Grupo de produtos Switches and thermostats
In scope of WEEE Yes
Lado direito diferencial [bar] 4 bar
Lado direito diferencial [psi] 58 psi
MWP lado direito [bar] Pe 35 bar
MWP lado direito [psig] Pe 510 psig
MWP lado esquerdo [bar] Pe 17 bar
MWP lado esquerdo [psig] Pe 245 psig
Nome do arquivo de aprovação UL E31024
Nome do produto Pressostato
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Press. de teste máx. lado direito[bar] 35 bar
Press. de teste máx. lado esquerdo[bar] 20 bar
Pressão Macho/Fêmea Macho
Qnt. do pacote 24 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerantes R113
R1234yf
R1234yz
R1234ze(E)
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
Refrigerantes aprovados pela UL R113
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
Refrigerantes sem óleo R134a
R513A
R515B
Regulagem lado direito [bar]Pe [Máx] 32 bar
Regulagem lado direito [bar]Pe [Mín] 8 bar
Regulagem lado direito [psig]Pe [Máx] 464 psig
Regulagem lado direito [psig]Pe [Mín] 116 psig
Regulagem lado esquerdo [bar]Pe [Máx] 7 bar
Regulagem lado esquerdo [bar]Pe [Mín] -0.9 bar
Regulagem lado esquerdo Pe 27 inHg - 101 psig
Reset Mín. manual
Restabelecimento direito Máx. manual
SCIP dossier no. b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
SCIP dossier product name KP/KPI pressure switch
Tamanho da con. de pressão 1/4
Tamanho da con. el. 6-14 mm
Tipo KP15
Tipo da con. de press. ROSCA
UL evaluated Yes

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality