Unidades de ignição, EBI4 M, Pico de tensão secundário [kV]: 2 x 7.5, Tensão de alimentação [V] CA: 187 - 255, 60 VA, Carcaça: Padrão

052F4238

EBI4 M PADRÃO. UNIDADE DE IGNIÇÃO 230 V OEM

Product details

Peso bruto 0.248 Kilogram
Peso líquido 0.24 Kilogram
Volume 0.281 Liter
EAN 5702425074844

 

Ambient temperature [°C] [min] -10 °C
Approval CE
UKCA
Carcaça Padrão
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description EBI4 M STD. IGNITION UNIT 230 V OEM
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
7(c)-I
Formato da embalagem Embalagem industrial
Grade of enclosure primary IP40
Main fuse [A] [Min] 10 A
Power consumption [VA] 60 VA
Primary current [A] 0.25 A
Primary frequency [Hz] 50/60
Product group Ignition Units
Quantity per packing format 40 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 9bbbc11e-e994-4b41-a315-907e4ca9cc5d
SCIP dossier product name Ignition unit EB14
Secondary connection, short circuit current [mA] 40 mA
Secondary peak voltage [kV] 2 x 7.5
Temperatura ambiente [°C] [Max] 60 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Max] 85 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Min] -25 °C
Tensão de alimentação [V] CA 230 V
Tensão de alimentação [V] CA [Máx] 255 V
Tensão de alimentação [V] CA [Mín] 187 V
Type EBI4 M
UL evaluated Out of scope

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality