Adicionar Garantia
O produto foi adicionado ao carrinho
052F4062 foi adicionado ao carrinho
Escolha uma garantia da lista abaixo para aplicá-la ao seu conversor. Lembre-se, você só pode selecionar uma garantia e, se tiver vários conversores, a mesma garantia será anexada a cada conversor. Observe que você não poderá alterar a quantidade de seus conversores após anexar a garantia.
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
Unidades de ignição, EBI4 M 120 V, Pico de tensão secundário [kV]: 2 x 7.5, Tensão de alimentação [V] CA: 102 - 132, 50 VA, Carcaça: Padrão
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![Unidades de ignição, EBI4 M 120 V, Pico de tensão secundário [kV]: 2 x 7.5, Tensão de alimentação [V] CA: 102 - 132, 50 VA, Carcaça: Padrão Unidades de ignição, EBI4 M 120 V, Pico de tensão secundário [kV]: 2 x 7.5, Tensão de alimentação [V] CA: 102 - 132, 50 VA, Carcaça: Padrão](https://assets.danfoss.com/photos/preview/188761/ID389143698500-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
![Unidades de ignição, EBI4 M 120 V, Pico de tensão secundário [kV]: 2 x 7.5, Tensão de alimentação [V] CA: 102 - 132, 50 VA, Carcaça: Padrão Unidades de ignição, EBI4 M 120 V, Pico de tensão secundário [kV]: 2 x 7.5, Tensão de alimentação [V] CA: 102 - 132, 50 VA, Carcaça: Padrão](https://assets.danfoss.com/photos/preview/188761/ID389143698500-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
Unidades de ignição, EBI4 M 120 V, Pico de tensão secundário [kV]: 2 x 7.5, Tensão de alimentação [V] CA: 102 - 132, 50 VA, Carcaça: Padrão
052F4062
EBI4 M PADRÃO. UNIDADE DE IGNIÇÃO 120 V
Precificação de quantidade
Obtenha economia de custos com a compra por volume
Quantidade | Units of measure | Preço |
---|