Bobina de solenoide, BC024D, Terminal forquilha DIN, Embalagem Multipack

042N7453

Conex. elétr.: Terminal forquilha DIN, Classificação da carcaça IP: IP00

Detalhes do produto

Peso bruto 0.254 Kilogram
Peso líquido 0.234 Kilogram
Volume 0.198 Liter
EAN 5702423030415

 

Acessórios do produto Acessórios de bobina de solenoide
Aprovação CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Classificação da carcaça IP IP00
Conector elétrico 3 x pás
Conex. elétr. Terminal forquilha DIN
Conexão da bobina Terminal forquilha DIN
Consumo de energia [W] CC 10.5 W
Contain batteries No
Cor Azul
Designação de tipo BC024D
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 50 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 122 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -40 °F
Fixação da bobina Porca e retenção
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Funcional NÃO
Grupo de produtos Solenoid valves
In scope of WEEE Yes
Nome do produto Bobina de solenoide
Número da peça de reposição 042N7453
Padrão da conex. elétr. EN175301-803
Qnt. do pacote 50 pc
REACH Candidate List substances No
Relativa Condições de umidade Sem condensação
Relativa relativa [% UR] [Mín] 0 %
Relativa Umidade [% UR] [Máx] 97 %
Supply voltage [V] DC 24 V
Tamanho da con. el. 6.3 mm x 0.8 mm
Tamanho do atuador 13.5 mm
Tensão de alimentação [V] CC 24 V
Tipo BC024D

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality