Bobina de solenoide, AL230C, Terminal forquilha DIN

042N0864

Conex. elétr.: Terminal forquilha DIN, Frequência [Hz]: 50/60 Hz, Classificação da carcaça IP: IP00

Detalhes do produto

Peso bruto 0.114 Kilogram
Peso líquido 0.104 Kilogram
Volume 0.093 Liter
EAN 5702423135424

 

Acessórios do produto Acessórios de bobina de solenoide
Classificação da carcaça IP IP00
Conector elétrico 3 x pás
Conex. elétr. Terminal forquilha DIN
Conexão da bobina Terminal forquilha DIN
Consumo de energia 50Hz [VA] 10 VA
Consumo de energia 60Hz [VA] 7 VA
Consumo de energia [W] 50Hz 5 W
Consumo de energia [W] 60Hz 4 W
Contain batteries No
Cor Preto
Designação de tipo AL230C
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 50 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 122 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -40 °F
Fixação da bobina Parafuso de dedo
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Frequência [Hz] 50/60 Hz
Funcional NÃO
Grupo de produtos Solenoid valves
In scope of WEEE Yes
Nome do produto Bobina de solenoide
Nome do programa de peças EV210A
EV220A
EV310A
Padrão da conex. elétr. EN175301-803
Qnt. do pacote 24 pc
REACH Candidate List substances No
SCIP dossier product name Solenoid coils
Tamanho da con. el. 6.3 mm x 0.8 mm
Tamanho do atuador 9 mm
Tensão de alimentação 50Hz máx. [V] 230 V
Tensão de alimentação 60Hz máx. [V] 230 V
Tipo AL230C

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality