Cable, Power cable

040B0155

Comprimento do cabo [m]: 15.000, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 25, Tensão de alimentação [V] CA: 24 - 230

Detalhes do produto

Peso bruto 0.694 Kilogram
Peso líquido 0.672 Kilogram
Volume 1.8 Liter
EAN 5715162665299

 

Aprovação CE
UKCA
CE evaluated Yes
Comprimento do cabo [m] 15 m
Designação de tipo Power cable
Forma con. el. Form B and C
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Grupo de produtos Oil management accessories
In scope of WEEE and contain batteries No
Nome do produto Cable
Padrão da conex. elétr. DIN 43650
País de origem FABRICADO NA CHINA
Produto idêntico 040B0103
Qnt. do pacote 25 pc
Tensão de alimentação [V] CA [Máx] 230 V
Tensão de alimentação [V] CA [Mín] 24 V
Tipo Accessory
Usado para produtos COM 10C
COM 20C

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality