Cable, Relay cable

040B0154

Comprimento do cabo [m]: 10.000, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 35, 24 V - 230 V

Detalhes do produto

Peso bruto 0.402 Kilogram
Peso líquido 0.386 Kilogram
Volume 1.575 Liter
EAN 5715162665268

 

Aprovação CE
UKCA
CE evaluated Yes
Comprimento do cabo [m] 10 m
Current max. [A] 3 A
Designação de tipo Relay cable
Forma con. el. Form C
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Grupo de produtos Oil management accessories
In scope of WEEE and contain batteries No
Nome do produto Cable
Padrão da conex. elétr. DIN 43650
País de origem FABRICADO NA CHINA
Produto idêntico 040B0112
Qnt. do pacote 35 pc
Relay voltage [V] AC [max] 230 V
Relay voltage [V] AC [min] 24 V
Tipo Accessory
Usado para produtos COM 10C
COM 20C

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality