Cable, Power cable

040B0153

Comprimento do cabo [m]: 10.000, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 35, Tensão de alimentação [V] CA: 24 - 230

Detalhes do produto

Peso bruto 0.436 Kilogram
Peso líquido 0.428 Kilogram
Volume 1.575 Liter
EAN 5715162665237

 

Aprovação CE
UKCA
CE evaluated Yes
Comprimento do cabo [m] 10 m
Designação de tipo Power cable
Forma con. el. Form B and C
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Grupo de produtos Oil management accessories
In scope of WEEE and contain batteries No
Nome do produto Cable
Padrão da conex. elétr. DIN 43650
País de origem FABRICADO NA CHINA
Produto idêntico 040B0102
Qnt. do pacote 35 pc
Tensão de alimentação [V] CA [Máx] 230 V
Tensão de alimentação [V] CA [Mín] 24 V
Tipo Accessory
Usado para produtos COM 10C
COM 20C

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality