Cable, Relay cable

040B0152

Comprimento do cabo [m]: 5, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 5, 24 V - 230 V

Detalhes do produto

Peso bruto 0.208 Kilogram
Peso líquido 0.197 Kilogram
Volume 0.88 Liter
EAN 5715162665206

 

Aprovação CE
UKCA
CE evaluated Yes
Comprimento do cabo [m] 5 m
Contain batteries No
Current max. [A] 3 A
Designação de tipo Relay cable
Forma con. el. Form C
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Grupo de produtos Oil management accessories
Nome do produto Cable
Padrão da conex. elétr. DIN 43650
País de origem FABRICADO NA CHINA
Qnt. do pacote 50 pc
REACH Candidate List substances No
Relay voltage [V] AC [max] 230 V
Relay voltage [V] AC [min] 24 V
Tipo Accessory
Usado para produtos COM 10C
COM 20C

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality