Cable, Relay cable

040B0111

Comprimento do cabo [m]: 5, Formato da embalagem: Embalagem industrial, Qnt. do pacote: 5, 24 V - 230 V

Detalhes do produto

Peso bruto 0.208 Kilogram
Peso líquido 0.197 Kilogram
EAN 5715162595763

 

Aprovação CE
UKCA
CE evaluated Yes
Comprimento do cabo [m] 5 m
Contain batteries No
Current max. [A] 3 A
Designação de tipo Relay cable
Forma con. el. Form C
Formato da embalagem Embalagem industrial
Grupo de produtos Oil management accessories
Nome do produto Cable
Padrão da conex. elétr. DIN 43650
País de origem FABRICADO NA CHINA
Produto idêntico 040B0152
Qnt. do pacote 50 pc
REACH Candidate List substances No
Relay voltage [V] AC [max] 230 V
Relay voltage [V] AC [min] 24 V
Tipo Accessory
Usado para produtos COM 10C
COM 20C

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality