Cable, Power cable

040B0101

Comprimento do cabo [m]: 5, Formato da embalagem: Embalagem industrial, Qnt. do pacote: 5, Tensão de alimentação [V] CA: 24 - 230

Detalhes do produto

Peso bruto 0.272 Kilogram
Peso líquido 0.255 Kilogram
EAN 5715162526637

 

Aprovação CE
UKCA
CE evaluated Yes
Comprimento do cabo [m] 5 m
Contain batteries No
Designação de tipo Power cable
Forma con. el. Form B and C
Formato da embalagem Embalagem industrial
Grupo de produtos Oil management accessories
Nome do produto Cable
Padrão da conex. elétr. DIN 43650
País de origem FABRICADO NA CHINA
Produto idêntico 040B0151
Qnt. do pacote 50 pc
REACH Candidate List substances No
Tensão de alimentação [V] CA [Máx] 230 V
Tensão de alimentação [V] CA [Mín] 24 V
Tipo Accessory
Usado para produtos COM 10C
COM 20C

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality