油分離器, OUB 1S

040B0023

反向連接類型: 喇叭口, 入口連接類型: 軟焊, ODF, 出口連接類型: 軟焊, ODF

Detalhes do produto

Peso bruto 1.16 Kilogram
Peso líquido 0.986 Kilogram
Volume 5.124 Liter
EAN 5702422065555

 

Acessórios do produto Acessórios OUB
Capacidade nominal R134a [kW] 2.5 kW
Capacidade nominal R22 [kW] 3.1 kW
Capacidade nominal R404A/R507 [kW] 3.5 kW
Capacidade nominal R407C [kW] 4.4 kW
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] 120 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] 248 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] -40 °F
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Funcional Peças sobressalentes OUB
Grupo de produtos Oil separators
Indicador de direção de fluxo ÓLEO/ENTRADA/SAÍDA gravada
Nome do arquivo de homologação SEPARADOR DE ÓLEO 169N
Nome do produto Separador de óleo
Pressão máx. de teste[psig] 580 psig
Pressão máx. de trabalho [psig] 406 psig
Pressão máx.de teste [bar] 40 bar
Pressão máx.de trabalho [bar] 28 bar
Qnt. do pacote 4 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerantes R1234ze(E)
R1270
R134a
R22
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454B
R454C
R455A
R507A
R513A
R600
R600a
Refrigerantes aprovados pela UL R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
SCIP dossier no. 5c35c832-4019-475b-931b-7cae004dd453
SCIP dossier product name OUB 1 - 4
Tamanho da conexão de retorno [pol.] 7/16 in - 20 UNF
Tamanho da entrada [mm] 10 mm
Tamanho da saída [mm] 10 mm
Tipo OUB 1S
Tipo de conex. de retorno ROSCA
Tipo de conexão de entrada Solda, ODF
Tipo de conexão de saída Solda, ODF
UL evaluated Yes
Vol. do reservatório de óleo [foz EUA] 3.38 Fluid Ounce US
Vol. do reservatório de óleo [l] 0.1 L
Volume líquido [gal EUA] 0.14 gal
Volume líquido [l] 0.52 L

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality