Adicionar Garantia
O produto foi adicionado ao carrinho
034L0031 foi adicionado ao carrinho
Escolha uma garantia da lista abaixo para aplicá-la ao seu conversor. Lembre-se, você só pode selecionar uma garantia e, se tiver vários conversores, a mesma garantia será anexada a cada conversor. Observe que você não poderá alterar a quantidade de seus conversores após anexar a garantia.
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
Regulador de pressão do evaporador, KVP 28
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Regulador de pressão do evaporador, KVP 28
034L0031
Tamanho da entrada [mm]: 28, Tamanho da saída [mm]: 28.00, Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Valor Kv [m³/h]: 8, Pressão máx.de trabalho [bar]: 18
Precificação de quantidade
Obtenha economia de custos com a compra por volume
Quantidade | Units of measure | Preço |
---|