Regulador de pressão do evaporador, KVP 12

034L0028

Tamanho da entrada [mm]: 12, Tamanho da saída [mm]: 12.00, Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF, Valor Kv [m³/h]: 2.5, Pressão máx.de trabalho [bar]: 18

Detalhes do produto

Peso bruto 0.366 Kilogram
Peso líquido 0.322 Kilogram
Volume 1.18 Liter
EAN 5702428411820

 

Acessórios do produto NÃO
Banda P máx. [bar] 1.7 bar
Banda P máx. [psi] 24.6 psi
Capacidade nominal R134a [kW] 2.8 kW
Capacidade nominal R134a [TR] 0.9 TR
Capacidade nominal R22 [kW] 4 kW
Capacidade nominal R22 [TR] 1.3 TR
Capacidade nominal R404A/R507 [kW] 3.6 kW
Capacidade nominal R404A/R507 [TR] 1.2 TR
Capacidade nominal R407C [kW] 3.7 kW
Capacidade nominal R407C [TR] 1.2 TR
China RoHS compliance Yes
Compatibilidade com lubrificantes Aplicações livres de óleo
Configuração de fábrica [bar] 2 bar
Configuração de fábrica [psig] 29 psig
Contain batteries No
Equipamento Porta de acesso de válvula Schrader
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Faixa de regulagem [bar] [Máx] 5.5 bar
Faixa de regulagem [bar] [Mín] 0 bar
Faixa de regulagem [psig] Pe [Máx] 80 psig
Faixa de regulagem [psig] Pe [Mín] 0 psig
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] 130 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] -45 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] 266 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] -49 °F
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Funcional Peças sobressalentes de válvulas KV
Grupo de produtos Press. and temp. regul. valves
Indicador de direção de fluxo Seta de 1 via gravada
Nome do arquivo de homologação VÁLVULA DO REFRIGERANTE 53R0
Nome do produto Regulador de pressão do evaporador
Nota sobre o valor Kv EM BANDA P MÁX.
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Pressão máx. de teste[psig] 286 psig
Pressão máx. de trabalho [psig] 260 psig
Pressão máx.de teste [bar] 19.8 bar
Pressão máx.de trabalho [bar] 18 bar
Produto idêntico 034L1028
Qnt. do pacote 12 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerantes R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R22
R290
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
Refrigerantes aprovados pela UL R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R516A
Refrigerantes sem óleo R1234ze(E)
R513A
SCIP dossier no. 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
Tamanho da entrada [mm] 12 mm
Tamanho da saída [mm] 12 mm
Tipo KVP 12
Tipo de conexão de entrada Solda, ODF
Tipo de conexão de saída Solda, ODF
UL evaluated Yes
Valor cv [gal/min.] 2.9 gal/min
Valor Kv [m³/h] 2.5 m³/h

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality